Scheider cilindrische smeltpatroon SP58 voor zekering 22x58mm 3P+N
Componenten
Legrand
Scheider cilindrische smeltpatroon SP58 voor zekering 22x58mm 3P+N
Ref.. 021605
EAN nr.
3245060216054
Scheider voor cilindrische smeltpatroon SP58 voor zekering 22x58mm 3P+N, zonder microswitch 5A 250Vac, 8 modules. Conform IEC 60 269-2. DIN-rail bevestiging. Maximaal 125A.
Kortingsgroep : I4
173,47 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 22x58 mm |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER