![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021502_pw_94552.jpg)
Scheider cilindrische smeltpatroon SP51 voor zekering 14x51mm 1P+N
Componenten
Legrand
Scheider cilindrische smeltpatroon SP51 voor zekering 14x51mm 1P+N
Ref.. 021502
EAN nr.
3245060215026
Scheider voor cilindrische smeltpatroon SP51 voor zekering 14x51mm 1P+N, zonder microswitch 5A 250Vac, 3 modules. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen. Afstand tussen frontplaat en deur is 48mm.
Kortingsgroep : I4
74,70 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 14x51 mm |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER