![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/005848-LEGRAND-1000.jpg)
Scheider cilindrische smeltpatroon 3P+N 10x38mm
Componenten
Legrand
Scheider cilindrische smeltpatroon 3P+N 10x38mm
Ref.. 005848
EAN nr.
3245060058487
Scheider cilindrische smeltpatroon 3P+N 10x38mm
Kortingsgroep : I4
46,80 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nominal voltage | 500 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
SELECTEER