Scheider cilindrische smeltpatroon 2P 10x38mm
Componenten
Legrand
Scheider cilindrische smeltpatroon 2P 10x38mm
Ref.. 005828
EAN nr.
3245060058289
Scheider voor cilindrische smeltpatroon 2P 10x38mm, 500Vac, 2 modules. Overspanningscategorie 3 (4kV). Volgens IEC 60 269-2/ 2.1 en EN 60 947-3. Incl. etikethouder. Klasse II O. Max.nominaal stroom 25A.
Kortingsgroep : I4
24,67 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nominal voltage | 500 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 2 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
SELECTEER