![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/005806-LEGRAND-1000.jpg)
Scheider cilindrische smeltpatroon 1P 8.5x31.5mm
Componenten
Legrand
Scheider cilindrische smeltpatroon 1P 8.5x31.5mm
Ref.. 005806
EAN nr.
3245060058067
Scheider voor cilindrische smeltpatroon 1P 8.5x31.5mm, 400Vac, 1 module. Overspanningscategorie 3 (4kV). Volgens IEC 60 269-2/ 2.1 en EN 60 947-3. Incl. etikethouder. Klasse II O. Max.nominaal stroom 25A.
Kortingsgroep : I4
10,14 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | Other |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
SELECTEER