-
Inner diameter
-
Wrench width
-
Material
-
Material
-
Material quality
-
Punch shape
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface protection
-
With nut
-
Outer diameter
-
Suitable for bolt size (metric)
-
Facet
-
Hardened
-
Length to bottom side head
-
Thread type
-
Thread size (metric)
-
Thread size (metric)
-
Thickness
-
Thread size (imperial)
-
Height
-
Halogen free
Scheepsladder RVS316 L3000 B500 H30, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Scheepsladder RVS316 L3000 B400 H30, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Scheepsladder RVS316 L3000 B300 H30, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Scheepsladder RVS316 L3000 B200 H30, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Scheepsladder RVS316 L3000 B150 H30, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Scheepsladder RVS316 L3000 B100 H30, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Scheepsladder RVS316 L3000 B75 H30, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
T-stuk RVS316 B500 H30, koppelen met 6 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
T-stuk RVS316 B400 H30, koppelen met 6 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Stijg-/vervalstuk RVS316 B500 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
T-stuk RVS316 B300 H30, koppelen met 6 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Stijg-/vervalstuk RVS316 B400 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Binnen-buitenbocht RVS316 B500 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
T-stuk RVS316 B200 H30, koppelen met 6 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Binnen-buitenbocht RVS316 B400 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Stijg-/vervalstuk RVS316 B300 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
T-stuk RVS316 B150 H30, koppelen met 6 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
T-stuk RVS316 B100 H30, koppelen met 6 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Binnen-buitenbocht RVS316 B300 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
T-stuk RVS316 B75 H30, koppelen met 6 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Stijg-/vervalstuk RVS316 B200 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Binnen-buitenbocht RVS316 B200 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Stijg-/vervalstuk Rvs316 B150 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW
Stijg-/vervalstuk Rvs316 B100 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.4511-0100.
Exclusief BTW