-
Inner diameter
-
Wrench width
-
Material
-
Material quality
-
Material quality
-
Punch shape
-
Surface protection
-
Outer diameter
-
With nut
-
Suitable for bolt size (metric)
-
Facet
-
Hardened
-
Length to bottom side head
-
Thread type
-
Thread size (metric)
-
Thread size (metric)
-
Thickness
-
Thread size (imperial)
-
Height
-
Halogen free
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Scheepsladder Menie L3000 B500 H30 sportafstand 250mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Scheepsladder Menie L3000 B400 H30 sportafstand 250mm, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Scheepsladder Menie L3000 B300 H30 sportafstand 250mm, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Scheepsladder Menie L3000 B200 H30 sportafstand 250mm, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Scheepsladder Menie L3000 B150 H30 sportafstand 250mm, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
T-stuk menie B400 H30, koppelen met 6 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Scheepsladder Menie L3000 B100 H30 sportafstand 250mm, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Scheepsladder Menie L3000 B75 H30 sportafstand 250mm, koppelen met 2 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
T-stuk menie B300 H30, koppelen met 6 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijg-/vervalstuk menie B500 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100. Radius 150mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20150317_93041_1.jpg)
Bochtstuk menie B500 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100. Binnenradius 150mm. Buitenradius 455mm.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
T-stuk menie B200 H30, koppelen met 6 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijg-/vervalstuk menie B400 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100. Radius 150mm.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
T-stuk menie B150 H30, koppelen met 6 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
T-stuk menie B100 H30, koppelen met 6 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20150317_93041_1.jpg)
Bochtstuk menie B400 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100. Binnenradius 150mm. Buitenradius 455mm.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijg-/vervalstuk menie B300 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100. Radius 150mm.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
T-stuk menie B75 H30, koppelen met 6 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bochtstuk menie B300 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100. Binnenradius 150mm. Buitenradius 455mm.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijg-/vervalstuk menie B200 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100. Radius 150mm.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bochtstuk menie B200 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100. Binnenradius 100mm. Buitenradius 305mm.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijg-/vervalstuk menie B150 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100. Radius 150mm.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijg-/vervalstuk menie B100 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100. Radius 150mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20150317_93041_1.jpg)
Bochtstuk menie B150 H30, koppelen met 4 stuks universele verbinder ref.nr.0512-0100. Binnenradius 100mm. Buitenradius 255mm.
Exclusief BTW