FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Suitable for cable management system width
-
Material quality
-
Material quality
-
Angle
-
Length
-
Length
-
Length
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-350586-WEB-L.jpg)
Legrand
Cablofil
Ref.. CM350586
FBV100-600 console Food - wandmontage - verticaal - B100-600mm 304L
88,72 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/CM-595900-WEB-L.jpg)
CABLOFIL
Cablofil
Ref.. CM595900
FBH50 console Food - wandmontage - horizontaal - B50mm 304L
50,80 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-350585-WEB-L.jpg)
Legrand
Cablofil
Ref.. CM350585
FBH100-600 console Food - wandmontage - horizontaal - B100-600mm 304L
46,81 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/CM-595930-WEB-L.jpg)
CABLOFIL
Cablofil
Ref.. CM595930
FBV50 console Food - wandmontage - verticaal - B50mm 304L
46,36 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen