-
Construction type
-
Inner diameter
-
Wrench width
-
Wrench width
-
Wrench width
-
Material
-
Material
-
Material quality
-
Material quality
-
Punch shape
-
Suitable for rising ladder
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
With nut
-
With washer
-
With nut
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Suitable for bolt size (metric)
-
Outer diameter
-
Facet
-
Hardened
-
Length to bottom side head
-
Length to bottom side head
-
Length to bottom side head
-
Length to bottom side head
-
Thread type
-
Thread size (metric)
-
Thread size (metric)
-
Thread size (metric)
-
Full thread
-
Thread size (metric)
-
Thickness
-
Type of fastening
-
Thread size (imperial)
-
Thread size (imperial)
-
Stainless steel, pickled
-
Height
-
Height
-
Colour
-
Halogen free
-
Halogen free
VHM M12x25 zeskantige bout Rvs316L
Exclusief BTW
EHM moer M12 Rvs316L
Exclusief BTW
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Rvs316L
Exclusief BTW
VHM M8x20 zeskantbout Rvs316L
Exclusief BTW
Sluitring RM M12 Rvs316L
Exclusief BTW
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x12 Rvs316L
Exclusief BTW
Zeskantmoer RVS316 M8
Exclusief BTW
Sluitring RVS316 M10
Exclusief BTW
Kraagmoer EEC M6 Rvs316L
Exclusief BTW
Draadstang M10 L1000 Rvs316
Exclusief BTW
Sluitring RVS316 M8
Exclusief BTW
Sluitring Rvs316 M6
Exclusief BTW
TF draadstang M8 L1000 Rvs316L
Exclusief BTW
TF draadstang M6 L1000 Rvs316L
Exclusief BTW
Slotbout RVS316 M10x25
Exclusief BTW
Zeskanttapbout Rvs316 M10x30
Exclusief BTW
Zeskantbout Rvs316 M8x40mm
Exclusief BTW
Zeskantmoer RVS316 M10
Exclusief BTW
Bevestigingsset M10x20 Rvs. Bestaat uit 50 stuks slotbouten M10x20 met kraagmoeren.
Exclusief BTW
Bevestigingsset scheidingsschot of kabelbaan Rvs bestaande uit bolkopschroef M6x10 met zeskantmoer M6 en sluitring M6.
Exclusief BTW
Bevestigingsset dekseloverlap voor B600 Rvs M6
Exclusief BTW
Slotbout met moer M6x10 Rvs316L
Exclusief BTW