RJ45 steker IP65
LCS3 Copper
Legrand
RJ45 steker IP65
Ref.. 053300
EAN nr.
3245060533007
Stekker voor kabels RJ 45 - beschermingsgraad IP 65 - geïntegreerde wartel met dichtingsring en spanplaatjes - samenstelling zonder gereedschap
Kortingsgroep : O1
43,71 €
/
1 piece
Product geleverd in
3 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Contact insert without contacts | No |
---|---|
Contact type | Other |
Material connector insert | Thermoplastic |
Ambient temperature | -40-100 °C |
Rated surge voltage | 6 kV |
---|---|
Over voltage category | I |
Pollution degree | 3 |
With wire protection | No |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER