-
Type of connector
-
Type of connector
-
Type of connector
-
Type of connector
-
Category
-
Category
-
Special tool necessary
-
Special tool necessary
-
Suitable for round cable
-
Model
-
Model
-
Suitable for flat cable
-
Suitable for solid conductors
-
AWG-range
-
Screened
-
Colour
-
Connection type
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/051703_pw_94063.jpg)
RJ45 plug 9 contacten, breedte 11.70mm, categorie 3, 4 en 5e. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/20-03-2024/05-15/LG-051706-WEB-R.jpg)
Mof (knikbeschermingstule) voor RJ 45 steker en ronde kabel zwart.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/051703-LEGRAND-1000.jpg)
RJ45 plug 8 contacten, breedte 11.70mm, categorie 3, 4 en 5e. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/051702-LEGRAND-1000.jpg)
RJ12 plug 6 contacten, breedte 9.65, categorie 3 en 4. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/051701-LEGRAND-1000.jpg)
RJ11 plug 4 contacten, breedte 9.65mm, categorie 3 en 4. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW