FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Assembly arrangement
-
Type of connector
-
Duct installation
-
Lockable
-
With dust cover
-
Floor box/subfloor mounted
-
Category
-
Outlet direction
-
Dimensions
-
Surface mounting
-
Mounting method
-
Device width
-
With label space
-
Device width
-
With label space
-
Device height
-
Type of fastening
-
Device height
-
Device depth
-
Device depth
-
Separate earthing connection
-
Flush-mounted installation
-
Separate strain relief
-
Mounting method shielding connection
-
RAL-number (similar)
-
With buses/couplings
-
With hinged lid
-
Suitable for number of connectors
-
Shielded buses
-
Colour coding
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Tube diameter for wall mounted product
-
Maximum Input cable diameter
-
Entry membrane gland type
-
Vertical fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Cable support
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/069581-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 069581
Plexo IP55 Mosaic adapter voor 2modules RJ45 aansluiting. Bij aansluiting patchkabel IP44.
62,91 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/069569-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 069569
Plexo IP55 RJ45 Cat.6 FTP klapdeksel
61,20 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/069561-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 069561
Plexo IP55 RJ45 Cat.6 UTP klapdeksel
56,76 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen