FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Assembly arrangement
-
Type of connector
-
Duct installation
-
Floor box/subfloor mounted
-
With dust cover
-
With dust cover
-
Category
-
Outlet direction
-
Outlet direction
-
Surface mounting
-
Mounting method
-
With label space
-
Device width
-
Device width
-
Device height
-
Type of fastening
-
Device depth
-
Device depth
-
Separate earthing connection
-
Flush-mounted installation
-
Separate strain relief
-
Mounting method shielding connection
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
With buses/couplings
-
Suitable for number of connectors
-
Shielded buses
-
Colour coding
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Tube diameter for wall mounted product
-
Maximum Input cable diameter
-
Entry membrane gland type
-
Vertical fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Cable support
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 079474
Mosaic Connector Cat6A UTP RJ45 2modules aluminium
22,15 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 079471
Mosaic Connector Cat6A UTP RJ45 1modules aluminium
21,87 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 076509
Mosaic RJ45 Cat 6A UTP - 45° LCS² - wit - 2 modules
20,26 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 076574
Mosaic Connector Cat6A UTP RJ45 2modules wit
18,78 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 076571
Mosaic Connector Cat.6A UTP RJ45 1mod.wit
14,86 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen