-
Rated voltage
-
Rated current In
-
Rated voltage
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Explosion-tested version 'Ex e'
-
Type of electrical connection 1
-
Type of electrical connection 2
-
Mounting method
-
Number of levels
-
Number of levels
-
Number of clamp positions per level
-
Number of clamp positions per level
-
Number of clamp positions per level
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve
-
Closing plate required
-
Closing plate required
-
Material insulation body
-
Internally connected stages
-
Operating temperature
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Inflammability class of insulation material according to with UL94
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037208-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem 2etages Viking3 6mm 4mm2 blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037207-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem 2etages Viking3 5mm 4mm2 blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037267-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem grijs 5mm 4mm2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037268-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem grijs 6mm 4mm2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037204-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem 16mm2 blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037264-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem grijs 12mm 16mm2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037243-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem 6mm 3P 4mm2 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037244-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem 6mm 3P 4mm2 blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037203-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem 10mm2 blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037263-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem grijs 10mm 10mm2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037209-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem 6mm 4P 4mm2 blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037269-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem 4P grijs 6mm 4mm2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037246-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem 6mm 3P 4mm2 oranje
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037247-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem 5mm 4P 4mm2 blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037202-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem 6mm2 blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037240-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem 5mm 3P 4mm2 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037241-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem 5mm 3P 4mm2 blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037242-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem 5mm 3P 4mm2 oranje
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037262-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem grijs 8mm 6mm2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037221-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem 6mm 4mm2 oranje
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037261-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem grijs 6mm 4mm2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037201-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem 4mm2 blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037260-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem grijs 5mm 4mm2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037200-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem 2.5mm2 blauw
Exclusief BTW