![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037279-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem groen/geel 6mm 4P 4mm2
Rijgklem
Legrand
Rijgklem Viking3 met insteekklem groen/geel 6mm 4P 4mm2
Ref.. 037279
EAN nr.
3245060372798
Rijgklem Viking³ met insteekklem groen/geel 6mm 4P 4mm². Enkelvoudige doorverbinding 2 ingangen/2 uitgangen, metalen voet. Geïntegreerd scheidingsschot. Bevestiging op DIN-rails zonder schroeven t/m een breedte van 10mm.
Kortingsgroep : L5
6,08 €
/
1 piece
Product geleverd in
30 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 0.5-6 mm² |
---|---|
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve | 0.5-4 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.5-6 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.5-4 mm² |
Rated voltage | 800 V |
Type of electrical connection 1 | Spring clamp connection |
Type of electrical connection 2 | Spring clamp connection |
Number of levels | 1 |
Number of clamp positions per level | 4 |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Material insulation body | Thermoplastic |
---|---|
Operating temperature | -5-40 °C |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Width | 6 mm |
Height | 42 mm |
Depth | 85 mm |
Explosion-tested version 'Ex e' | Yes |
Closing plate required | No |
Colour | Green/yellow |
Internally connected stages | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
5 Document(s)
Overeenkomst
UL recogn-20100921-E60900
(0.15 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.04200
(0.71 Mo)
Overeenkomst
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Overeenkomst
NF App Industri-NF208_1009
(0.28 Mo)
SELECTEER