Rijgklem Viking3 met insteekklem grijs 10mm 10mm2
Rijgklem
Legrand
Rijgklem Viking3 met insteekklem grijs 10mm 10mm2
Ref.. 037263
EAN nr.
3245060372637
Rijgklem Viking³ met insteekklem grijs 10mm 10mm². Enkelvoudige doorverbinding 1 ingang/1 uitgang. Geïntegreerd scheidingsschot. Voor symm.DIN-rail diep 15mm en symm.DIN-rail EN 60715 diep 7,5 en 15mm.
Kortingsgroep : L5
2,82 €
/
1 piece
Product geleverd in
40 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 0.75-10 mm² |
---|---|
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve | 0.75-10 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.75-10 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.75-10 mm² |
Rated current In | 57 A |
Rated voltage | 800 V |
Type of electrical connection 1 | Spring clamp connection |
Type of electrical connection 2 | Spring clamp connection |
Number of levels | 1 |
Number of clamp positions per level | 2 |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Material insulation body | Thermoplastic |
---|---|
Operating temperature | -5-40 °C |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Width | 10 mm |
Height | 49 mm |
Depth | 74.5 mm |
Explosion-tested version 'Ex e' | Yes |
Closing plate required | No |
Colour | Grey |
Internally connected stages | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
5 Document(s)
Overeenkomst
IMQ-CA02.04198
(0.82 Mo)
Overeenkomst
UL recogn-20100921-E60900
(0.15 Mo)
Overeenkomst
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Overeenkomst
NF App Industri-NF208_1012
(1.06 Mo)
SELECTEER