Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rijgklem Viking3 met insteekklem 6mm 4mm2 oranje

Rijgklem Legrand

Rijgklem Viking3 met insteekklem 6mm 4mm2 oranje

Ref.. 037221 EAN nr. 3245060372217

Rijgklem Viking³ met insteekklem 6mm 4mm² oranje. Enkelvoudige doorverbinding 1 ingang/1 uitgang. Geïntegreerd scheidingsschot. Voor symm.DIN-rail diep 15mm en symm.DIN-rail EN 60715 diep 7,5 en 15mm.

Kortingsgroep : L5
1,48 € / 1 piece Product geleverd in 50 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 0.5-6 mm²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve 0.5-4 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.5-6 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 0.5-4 mm²
Rated current In 32 A
Rated voltage 800 V
Type of electrical connection 1 Spring clamp connection
Type of electrical connection 2 Spring clamp connection
Number of levels 1
Number of clamp positions per level 2
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body Thermoplastic
Operating temperature -5-40 °C
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Width 6 mm
Height 42 mm
Depth 54 mm
Explosion-tested version 'Ex e' Yes
Closing plate required No
Colour Orange
Internally connected stages No

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F01007EN-02.pdf pdf (1.06 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
037221.dwg dwg (0.05 Mo)
5 Document(s)
Overeenkomst
IMQ-CA02.04198 (0.82 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst