Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rijgklem Viking3 met insteekklem 4mm2 blauw

Rijgklem Legrand

Rijgklem Viking3 met insteekklem 4mm2 blauw

Ref.. 037201 EAN nr. 3245060372019

Rijgklem Viking³ met insteekklem 4mm² blauw. Enkelvoudige doorverbinding 1 ingang/1 uitgang. Geïntegreerd scheidingsschot. Voor symm.DIN-rail diep 15mm en symm.DIN-rail EN 60715 diep 7,5 en 15mm.

Kortingsgroep : L5
1,45 € / 1 piece Product geleverd in 50 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 0.5-6 mm²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve 0.5-4 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.5-6 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 0.5-4 mm²
Rated current In 32 A
Rated voltage 800 V
Type of electrical connection 1 Spring clamp connection
Type of electrical connection 2 Spring clamp connection
Number of levels 1
Number of clamp positions per level 2
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body Thermoplastic
Operating temperature -5-40 °C
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Width 6 mm
Height 42 mm
Depth 54 mm
Explosion-tested version 'Ex e' Yes
Closing plate required No
Colour Blue
Internally connected stages No

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F01007EN-02.pdf pdf (1.06 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
037201.dwg dwg (0.05 Mo)
5 Document(s)
Overeenkomst
IMQ-CA02.04198 (0.82 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst