Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rex 600

Tijdschakelklokken Legrand

Rex 600

Ref.. 049783 EAN nr. 4010957497835

Rex 600 Trappenhuisautomaat voor opbouw - elektronisch - voeding 230 V - contact 250 V - 10 A - instelbaar van 30 seconden tot 10 minuten - 3-draads aansluiting.

Kortingsgroep : O3
81,40 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Function Other
Mounting method Surface mounted
Number of contacts as normally open contact 3
Number of contacts as normally closed contact 3
Control voltage 1 230-230 V
Type of control voltage 1 AC
Frequency control voltage 1 50-60 Hz
Type of control voltage 2 AC
Wiring system 3 wire configuration
Pre-warning of switching-off Other
Current surge function selectable No
Repetitive None
Supply voltage 230-230 V
Voltage type (supply voltage) AC
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
291958-03.pdf pdf (0.32 Mo)