Reservebatterij voor noodverlichting Livinglight ref.nr. BTL4384/1 en Axolute ref.nr.BTH4384X1
Schakelmateriaal
Bticino
Reservebatterij voor noodverlichting Livinglight ref.nr. BTL4384/1 en Axolute ref.nr.BTH4384X1
Ref.. BTL4784/1
EAN nr.
8012199450469
Reservebatterij voor noodverlichting Livinglight ref.nr. BTL4384/1 en Axolute ref.nr.BTH4384X1
Kortingsgroep : J4
72,82 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Size indication | Other |
---|---|
Model | Nickel cadmium |
Nominal voltage | 2.4 V |
Capacity | 600 mAh |
IEC indication | Other |
Other indications | Other |
Length | 15 mm |
Height including pole | 55 mm |
Width | 29 mm |
---|---|
Battery pack | Yes |
Plastic housing | Yes |
Ambient temperature | 40-40 °C |
Suitable for rapid charger | No |
Weight | 46.5 g |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER