![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20121119_74871_1.jpg)
Reserve module luidspreker met kleurencamera, witte LED met richtbare lens voor montage op anti-vandaal deurstation.
Deurcommunicatie
Bticino
Reserve module luidspreker met kleurencamera, witte LED met richtbare lens voor montage op anti-vandaal deurstation.
Ref.. BT308032
EAN nr.
8005543428849
Reserve module luidspreker met kleurencamera, witte LED met richtbare lens voor montage op anti-vandaal deurstation.
Kortingsgroep : K
785,17 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of call buttons | 2 |
---|---|
Material call buttons | Plastic |
Material Front | Plastic |
Front plate height | 90 mm |
Front plate width | 115 mm |
Built-in depth | 30 mm |
Mounting method | Flush-mounted |
Installation technique | Bus system |
Modular construction | Yes |
Colour | Anthracite |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-75 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.01-0.160 A |
---|---|
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1-1.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with rainproof plate protection | No |
With complemantary luminous signal | Yes |
Control mode | Wired |
Hands free | No |
Loudness setting | Yes |
Addressable | Yes |
Door entry system with mobile application | No |
Remote opening of gate / Electric door opener | No |
Camera type | Adjustable |
Connected object | No |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER