FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Rated operation current
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Rated operation current
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Rated excitation voltage
-
Voltage type (operating voltage)
-
Voltage type (excitation voltage)
-
Rated operating voltage
-
Rated operating voltage
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Slider for hand switch
-
Additional equipment possible
-
Max. incandescent lamp load
-
Max. incandescent lamp load
-
Max. load fluorescent lamp
-
Max. load fluorescent lamp
-
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)
-
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)
-
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)
-
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412510-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 412510
Relais zonder manuele bediening 4NO 25A 24VAC, 2 modules. Conform EN 61095.
71,54 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412509-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 412509
Relais zonder manuele bediening 2NO/2NC 25A 24VAC, 2 modules. Conform EN 61095.
65,77 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412505-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 412505
Relais zonder manuele bediening 2NO 25A 24VAC, 1 module. Conform EN 61095.
58,20 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412503-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 412503
Relais zonder manuele bediening NO/NC 16A 24VAC, 1 module. Conform EN 61095.
57,58 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen