![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346230-BTICINO-1000.jpg)
Relais t.b.v. slotsturing 2 DIN-modules, potentiaal vrij, eigen voeding niet nodig, 24Vac/Vdc, 6A cos phi=1.
Deurcommunicatie
Bticino
Relais t.b.v. slotsturing 2 DIN-modules, potentiaal vrij, eigen voeding niet nodig, 24Vac/Vdc, 6A cos phi=1.
Ref.. BT346230
EAN nr.
8012199450810
Relais t.b.v. slotsturing 2 DIN-modules, potentiaal vrij, eigen voeding niet nodig, 24Vac/Vdc, 6A cos phi=1.
Kortingsgroep : K
144,20 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | No |
With LED indication | No |
Number of digital inputs | 1 |
Max. switching power | 144 W |
---|---|
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 1 |
Rated current | 6 A |
Rated operating voltage | 18-27 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER