Regendak voor behuizing Atlantic metaal R7035 H600 B300
Industriële kasten
Legrand
Regendak voor behuizing Atlantic metaal R7035 H600 B300
Ref.. 036556
EAN nr.
3245060365561
Regendak voor behuizing Atlantic metaal R7035 H600 B300
Kortingsgroep : N1
128,96 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 600 mm |
Height | 33 mm |
Depth | 320 mm |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER