Regendak voor behuizing Atlantic metaal R7035 H500 B250
Industriële kasten
Legrand
Regendak voor behuizing Atlantic metaal R7035 H500 B250
Ref.. 036564
EAN nr.
3245060365646
Regendak voor behuizing Atlantic metaal R7035 H500 B250
Kortingsgroep : N1
108,67 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 500 mm |
Height | 32 mm |
Depth | 270 mm |
Suitable for enclosure building width | 500 mm |
Suitable for enclosure building depth | 250 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER