FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Number of units
-
Mounting direction
-
Transparent
-
Material
-
Number of units horizontal
-
Material quality
-
Number of units vertical
-
With mounting grid
-
Surface protection
-
Suitable for subfloor installation duct box
-
Suitable for wall duct
-
Type of fastening
-
Flush-mounted installation
-
Surface finishing
-
With hinged lid
-
Built-in height
-
Built-in height
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Latin wood species
-
Certification of wood (list)
-
Wood Climate area
-
Label space/information surface
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/089712-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Vloerdozen
Ref.. 089712
Platinum vloerdoos 2x2mod. rechth. brons IP44 IK08 (zonder Mosaic)
275,00 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-089752-WEB-R.jpg)
Legrand
Vloerdozen
Ref.. 089752
Uit te rusten rechthoekige vloerdoos voor 2x2 of 4 mod Mosaic mechanisme in geborsteld bruin staal
255,00 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-089702-WEB-R.jpg)
Legrand
Vloerdozen
Ref.. 089702
Platinum vloerdoos 2x2mod. rechth.RVS IP44 IK08 (zonder Mosaic)
198,60 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen