-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Suitable for flange thickness
-
Material quality
-
Material quality
-
Suitable for flange thickness
-
Suitable for cable management system height
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
With nut
-
Length to bottom side head
-
Lengte tot onderkant kop
-
Thread size (metric)
-
Bore diameter
-
Stainless steel, pickled
-
Stainless steel, pickled
-
Permitted net load
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/CM-801018-WEB-F.jpg)
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Rvs304
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/CM-801014-WEB-F.jpg)
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-350402-WEB-R.jpg)
Slotbout met moer BRTCC M6*20 ZnNi (Zink Nikkel) - toepasbaar met thermisch verzinkt
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/CM-801011-WEB-F.jpg)
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-ED275_BTRCC_VERTICAL_P_070824.jpg)
Schroefkoppeling ED275 B18 D3 Rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-ED275_BTRCC_VERTICAL_P_070824.jpg)
Schroefkoppeling ED275 B18 RVS304
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-ED275_BTRCC_VERTICAL_P_070824.jpg)
Schroefkoppeling ED275 B18 D3 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-ED275_BTRCC_VERTICAL_P_070824.jpg)
Schroefkoppeling ED275 B18 D3 Elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/CM-558014-1000.jpg)
Klemkoppeling CE25 Rvs316L voorzien van gat 7x7mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/CM-558018-1000.jpg)
CE25 klemstuk RVS304 (per 50) voorzien van gat 7x7mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/CM-350569-WEB-L.jpg)
Klemkoppeling CE25 Zink Magnesium (ZnMg) voorzien van gat 7x7mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/CM-558011-1000.jpg)
Klemkoppeling CE25 Elvz
Exclusief BTW