FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Number of conductors (without earthing)
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Model
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of poles
-
Width
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
ZUCCHINI
Railkoker
Ref.. 75440102H
LB634 Recht element B 63A voorzien van 6+6 aftakopeningen L3mtr IP55
325,92 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
ZUCCHINI
Railkoker
Ref.. 75440101H
LB634 Recht element B 63A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
316,88 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
ZUCCHINI
Railkoker
Ref.. 75440111H
LB634 Recht element B 63A voorz.van 1+1 aftakopeningen L1.5mtr IP55
184,32 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen