FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Number of conductors (without earthing)
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Model
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of poles
-
Width
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75240102-ZUCCHINI-1000.jpg)
ZUCCHINI
Railkoker
Ref.. 75240102
LB634 Recht element A 63A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
278,11 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75240101-ZUCCHINI-1000.jpg)
ZUCCHINI
Railkoker
Ref.. 75240101
LB634 Recht element A 63A voorzien van 2+2 aftakopeningen L3mtr IP55
268,87 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75240111-ZUCCHINI-1000.jpg)
ZUCCHINI
Railkoker
Ref.. 75240111
LB634 Recht element A 63A voorz.van 1+1 aftakopeningen L1.5mtr IP55
160,78 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen