FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Model
-
Model
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Width
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75220102D-ZUCCHINI-1000.jpg)
ZUCCHINI
Railkoker
Ref.. 75220102D
LBD 406 Recht element 3M - 4+4 aftakpunten
352,71 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75200102D-ZUCCHINI-1000.jpg)
ZUCCHINI
Railkoker
Ref.. 75200102D
LBD 402 Recht element 3M - 4 aftakpunten
223,71 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75200111D-ZUCCHINI-1000.jpg)
ZUCCHINI
Railkoker
Ref.. 75200111D
LBD 402 Recht element 1,5M - 2 aftakpunten
209,90 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75220111D-ZUCCHINI-1000.jpg)
ZUCCHINI
Railkoker
Ref.. 75220111D
LBD 406 Recht element 1,5M - 1+1 aftakpunten
184,12 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen