-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Model
-
Model
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of poles
-
Width
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75220102-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB408 Recht element A 40A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75220101-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB408 Recht element A 40A voorzien van 2+2 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75200102-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB404 Recht element A 40A voorzien van 4 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75200101-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB404 Recht element A 40A voorzien van 2 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75220111-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB408 Recht element A 40A voorz.van 1+1 aftakopeningen L1.5mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75200111-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB404 Recht element A 40A voorzien van 2 aftakopeningen L1.5mtr IP55
Exclusief BTW