-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Length
-
Flexible
-
Model
-
Model
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Width
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75380102H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB258 Recht element B 25A voorzien van 6+6 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75380101H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB258 Recht element B 25A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75370101H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB256 Recht element B 25A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75360103H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB254 Recht element B 25A voorzien van 6 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75360102H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB254 Recht element B 25A voorzien van 4 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75350102H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB252 Recht element B 25A voorzien van 4 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW