-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Length
-
Flexible
-
Model
-
Model
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Width
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75180102-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB258 Recht element A 25A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75180101-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB258 Recht element A 25A voorzien van 2+2 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75170101-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB256 Recht element A 25A voorzien van 2+2 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/ZU-75160102-WEB-R.jpg)
LB254 Recht element A 25A voorzien van 4 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75160101-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB254 Recht element A 25A voorzien van 2 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75150101-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB252 Recht element A 25A voorzien van 2 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW