-
Busbar width
-
Material
-
Material
-
Suitable for
-
Material quality
-
Max. conductor cross section
-
Length
-
Head width
-
Flexible
-
Max. rated operation current Ie
-
Length
-
Model
-
Suitable for round conductor connection
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Suitable for mounting rail
-
Suitable for sector conductor connection
-
Suitable for strip conductor connection
-
Thread size (metric)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404470-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun aluminium C-rail 800A kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404471-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun hielsteun aluminium C-rail 800A kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404460-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun aluminium C-rail 800A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404461-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun hielsteun aluminium C-rail 800A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404433-LEGRAND-1000.jpg)
C-rail aluminium 800A hoogte 1600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-404494-WEB-R.jpg)
Set van 100 hamerkopbouten met lengte 27 mm voor C-staven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/404489-LEGRAND-1000.jpg)
Klem voor aftakking IP-2x van 250A voor aluminium C-rail 800A.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404462-LEGRAND-1000.jpg)
Beschermingsset rail 800A IP2X
Exclusief BTW