Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Railsteun versprongen positie t/m 1000A

Installatiekasten Legrand

Railsteun versprongen positie t/m 1000A

Ref.. 037321 EAN nr. 3245060373214

Railsteun versprongen positie t/m 1000A geïsoleerd voor rail 50x5 en 63x5/75x5 en 80x5mm en C-rail 155/265/400mm². Montage lateraal in de aanbouwmodule van de XL3 4000 behuizing. Dwarssteunene separaat bestellen.

Kortingsgroep : N2
99,92 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Other
Suitable for enclosure building width 1200 mm
Suitable for enclosure building height 2000 mm
Suitable for enclosure building depth 800 mm
Width 40 mm
Height 100 mm
Depth 364 mm
Material Other
Colour Other

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
041599-01.pdf pdf (0.27 Mo)