![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037325-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun gedraaid t/m 4000A zwevend
Installatiekasten
Legrand
Railsteun gedraaid t/m 4000A zwevend
Ref.. 037325
EAN nr.
3245060373252
Railsteun gedraaid t/m 4000A zwevend
Kortingsgroep : N2
134,03 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1204 mm |
Suitable for enclosure building height | 2004 mm |
Suitable for enclosure building depth | 804 mm |
Width | 94 mm |
Height | 165 mm |
---|---|
Depth | 567 mm |
Material | Other |
Colour | Other |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER