-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Model
-
Model
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339926-WEB-L.jpg)
Steun voor railstel diepte 800 mm met hartafstand 125 mm Alu in uitgelijnde positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339925-WEB-L.jpg)
Steun voor railstel diepte 600 mm met hartafstand 125 mm Alu in uitgelijnde positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339933-WEB-L.jpg)
Steun voor railstel kastdiepte 800 mm met hartafstand 75 mm - aluminium in verschoven positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339927-WEB-L.jpg)
Extra steun voor voor railstel met hartafstand 125 mm Alu in uitgelijnde positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339922-WEB-R.jpg)
Steun voor railstel diepte 800 mm met hartafstand 75 mm Cu/Alu in uitgelijnde positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339932-WEB-L.jpg)
Steun voor railstel kastdiepte 600 mm met hartafstand 75 mm - aluminium in verschoven positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339931-WEB-L.jpg)
Steun voor railstel kastdiepte 400 mm met hartafstand 75 mm - aluminium in verschoven positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339921-WEB-R.jpg)
Steun voor railstel diepte 600 mm met hartafstand 75 mm Cu/Alu in uitgelijnde positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339920-WEB-R.jpg)
Steun voor railstel diepte 400/450 mm met hartafstand 75 mm Cu/Alu in uitgelijnde positie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339929-WEB-R.jpg)
Steun voor railstel Koper 4000A uitgelijnd afstand 125mm - XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339930-WEB-R.jpg)
Steun zwevend voor railstel Koper 4000A afstand 125mm - XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339923-WEB-R.jpg)
Extra steun voor voor railstel met hartafstand 75 mm Cu/Alu in uitgelijnde positie
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Lage houder vlakke uitvoering 400A - kasten XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339902-WEB-R.jpg)
Houder voor alu C-staaf 630A - kasten XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339903-WEB-R.jpg)
Hielsteun voor alu C-staaf - kasten XL³S
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Houder voor railstel 630/800A - kasten XL³S
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Hielsteun voor alu C-staaf 630A - kasten XL³S
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Houder voor alu C-staaf 630A - kasten XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339924-WEB-R.jpg)
Kit voor railstelhouder voor dubbele aluminium C-rails - max. 3200 A
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Houder voor vlakke staaf 400A - kasten XL³S
Exclusief BTW