Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Railprofiel G-rail Viking3 L2000 EN50035

Rijgklem Legrand

Railprofiel G-rail Viking3 L2000 EN50035

Ref.. 037402 EAN nr. 3245060374020

Railprofiel G-rail Viking3 L2000 EN50035

Kortingsgroep : N1
18,99 € / 2 m
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model G-rail
Material Steel
Surface protection Chromated
Punch shape None
Material thickness 1.5 mm
Length 2000 mm
Height 15 mm

Documentatie

1 Document(s)
3D Autocad
037402.dwg dwg (0.04 Mo)