![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-345204-WEB-R.jpg)
Rail strut R41S, (BxHxD) 41x41x2,5 L3000 RVS316L, C-profiel enkel, rug geperforeerd met sleufgaten
Montagerail/profiel
Legrand
Rail strut R41S, (BxHxD) 41x41x2,5 L3000 RVS316L, C-profiel enkel, rug geperforeerd met sleufgaten
Ref.. 345204
EAN nr.
3414970716569
Rail strut R41S, (BxHxD) 41x41x2,5 L3000 RVS316L, C-profiel enkel, rug geperforeerd met sleufgaten
Kortingsgroep : C2
518,50 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 3000 mm |
---|---|
Width | 41 mm |
Height | 41 mm |
Slit width | 22 mm |
Material thickness | 2.5 mm |
Profile shape | C-profile |
Model | Singular profile |
Type of perforation | Back perforated |
Hole width | 13 mm |
With toothing | No |
Snap-off | No |
---|---|
Load bearing capacity | 0.81 kN |
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER