Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rail strut R41S, (BxHxD) 41x41x1,5 L3000 RVS316L, C-profiel enkel, rug geperforeerd met sleufgaten

Montagerail/profiel Legrand

Rail strut R41S, (BxHxD) 41x41x1,5 L3000 RVS316L, C-profiel enkel, rug geperforeerd met sleufgaten

Ref.. 343744 EAN nr. 3414970716361

Rail strut R41S, (BxHxD) 41x41x1,5 L3000 RVS316L, C-profiel enkel, rug geperforeerd met sleufgaten

Kortingsgroep : C2
326,70 € / 3 m
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Length 3000 mm
Width 41 mm
Height 41 mm
Slit width 22 mm
Material thickness 1.5 mm
Profile shape C-profile
Model Singular profile
Type of perforation Back perforated
Hole width 13 mm
With toothing No
Snap-off No
Load bearing capacity 0.54 kN
Suitable for circuit integrity Yes
Material Stainless steel
Material quality Other
Surface protection Other
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0704-01_CABLO.pdf pdf (0.24 Mo)