![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-343770-WEB-R.jpg)
Rail strut R41DP, (BxHxD) 41x82x2,5 L3000 sendzimir verzinkt, C-profiel dubbel, 3 zijden geperforeerd met sleufgaten
Montagerail/profiel
Legrand
Rail strut R41DP, (BxHxD) 41x82x2,5 L3000 sendzimir verzinkt, C-profiel dubbel, 3 zijden geperforeerd met sleufgaten
Ref.. 343770
EAN nr.
3414970645081
Rail strut R41DP, (BxHxD) 41x82x2,5 L3000 sendzimir verzinkt, C-profiel dubbel, 3 zijden geperforeerd met sleufgaten
Kortingsgroep : A
259,54 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 3000 mm |
---|---|
Width | 41 mm |
Height | 82 mm |
Slit width | 22 mm |
Material thickness | 2.5 mm |
Profile shape | C-profile |
Model | Double profile |
Type of perforation | 3 sides punched |
Hole width | 13 mm |
With toothing | No |
Snap-off | No |
---|---|
Load bearing capacity | 2.15 kN |
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER