FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Profile shape
-
Material thickness
-
Model
-
Slit width
-
Load bearing capacity
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Type of perforation
-
Hole width
-
With toothing
-
Snap-off
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-345203-WEB-R.jpg)
Legrand
Montagerail/profiel
Ref.. 345203
Rail strut R41S, (BxHxD) 41x41x2,5 L3000 thermisch verzinkt, C-profiel enkel, rug geperforeerd met sleufgaten
179,50 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-345200-WEB-R.jpg)
Legrand
Montagerail/profiel
Ref.. 345200
Rail strut R41S, (BxHxD) 41x41x2,5 L3000 sendzimir verzinkt, C-profiel enkel, rug geperforeerd met sleufgaten
126,35 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen