-
Nominal voltage
-
Number of contacts as change-over contact
-
Assembly arrangement
-
Number of contacts as normally open contact
-
Transparent
-
Rated current
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Material
-
Material quality
-
Method of operation
-
Method of operation
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Mounting method
-
Contactless type
-
Number of rockers
-
With lighting
-
Device width
-
Device width
-
Device height
-
Type of fastening
-
Imprint
-
Opdruk
-
Opdruk
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Number of poles
-
With complemantary luminous signal
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Feedback-signal contact
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
Compatible with Apple HomeKit
-
Compatible with Google Assistant
-
Compatible with Amazon Alexa
-
IFTTT support available
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. depth of built-in installation box
-
Min. depth of built-in installation box
-
Min. depth of built-in installation box
-
Min. depth of built-in installation box
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Cable section
-
Label space/information surface
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LN4040-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight pulsdrukker NO verlicht met naamplaat 2modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/L4038R-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight pulsdrukker 10A 250Vac 1P NO met rode lens (Led niet meegeleverd ref.nr.BTLN4742V12T, BTLN4742V230T). 1 module antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/NT4038R-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight pulsdrukker 10A 250Vac 1P NO met rode lens (Led niet meegeleverd ref.nr.BTLN4742V12T, BTLN4742V230T). 1 module aluminium
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/L4038V-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight pulsdrukker 10A 250Vac 1P NO met groene lens (Led niet meegeleverd ref.nr.BTLN4742V12T, BTLN4742V230T). 1 module antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/NT4038V-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight pulsdrukker 10A 250Vac 1P NO met groene lens (Led niet meegeleverd ref.nr.BTLN4742V12T, BTLN4742V230T). 1 module aluminium
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/N4038R-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight pulsdrukker 10A 250Vac 1P NO met rode lens (Led niet meegeleverd ref.nr.BTLN4742V12T, BTLN4742V230T). 1 module wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/N4038V-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight pulsdrukker 10A 250Vac 1P NO met groene lens (Led niet meegeleverd ref.nr.BTLN4742V12T, BTLN4742V230T). 1 module wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/L4033-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight antraciet axiale trekschakelaar met pulscontact, 1 module 1P(NO) 10A 250Vac
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/NT4033-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight aluminium axiale trekschakelaar met pulscontact, 1 module 1P(NO) 10A 250Vac
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/N4033-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight wit axiale trekschakelaar met pulscontact, 1 module 1P(NO) 10A 250Vac
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/L4034N-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight antraciet pulsdrukker 1P NC voorzien voor wisselbare toetsen, 1 module aluminium
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/NT4034N-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight antraciet pulsdrukker 1P NC voorzien voor wisselbare toetsen, 1 module antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/N4034N-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight antraciet pulsdrukker 1P NC voorzien voor wisselbare toetsen, 1 module wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/L4043M2N-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight antraciet pulsdrukker 1P NO met verlichtbare lampsymbool 2 modules. Led niet meegeleverd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/NT4043M2N-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight aluminium pulsdrukker 1P NO met verlichtbare lampsymbool 2 modules. Led niet meegeleverd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/L4042M2N-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight antraciet pulsdrukker 1P NO met verlichtbare bel symbool 2 modules. Led niet meegeleverd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/NT4042M2N-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight aluminium pulsdrukker NO met verlichtbare belsymbool 2 modules. Led niet meegeleverd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/N4043M2N-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight wit pulsdrukker 1P NO met verlichtbare lampsymbool 2 modules. Led niet meegeleverd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/L4042N-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight antraciet pulsdrukker 1P NO met verlichtbare belsymbool 1 module. Led niet meegeleverd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/L4043N-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight antraciet pulsdrukker 1P NO met verlichtbare lampsymbool 1 module. Led niet meegeleverd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/NT4042N-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight aluminium pulsdrukker 1P NO met verlichtbare belsymbool 1 module. Led niet meegeleverd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/NT4043N-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight aluminium pulsdrukker 1P NO met verlichtbare lampsymbool 1 module. Led niet meegeleverd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/N4042N-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight wit pulsdrukker 1P NO met verlichtbare belsymbool 1 module. Led niet meegeleverd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/N4043N-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight wit pulsdrukker 1P NO met verlichtbare lampsymbool 1 module. Led niet meegeleverd.
Exclusief BTW