![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069729-WEB-R.jpg)
Pulsdrukker jaloezie incl.onderbak-tule-element-afdekking onverlicht
Schakelmateriaal
Legrand
Pulsdrukker jaloezie incl.onderbak-tule-element-afdekking onverlicht
Ref.. 069729
EAN nr.
3245060697297
Pulsdrukker jaloezie Plexo IP55 compleet incl.onderbak-tule-element-afdekking IK07. Niet verlicht. Met steekklemmen. 10A 250Vac. Onderling vergrendeld.
Kortingsgroep : J1
47,82 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
---|---|
Model | 1-pole push button |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Rocker |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Type of fastening | Clamp mounting |
Connection type | Push-in clamp |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
---|---|
Rated current | 10 A |
Nominal voltage | 250 V |
Number of buttons | 2 |
Device width | 80 mm |
Device height | 84 mm |
Device depth | 57 mm |
Built-in depth | 57 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
4 Document(s)
Overeenkomst
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
SELECTEER