FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Material quality
-
Profile shape
-
Length
-
Length
-
Model
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Slit width
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Type of perforation
-
Suitable for circuit integrity
-
Hole width
-
With toothing
-
Snap-off
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348379-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Montagerail/profiel
Ref.. 348379
Profiel U60 L4500 Thvz
480,50 €
/
4.5 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348378-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Montagerail/profiel
Ref.. 348378
Profiel U60 L3000 Thvz
320,20 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen