Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L600 Thvz

Montagerail/profiel Legrand

Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L600 Thvz

Ref.. 348346 EAN nr. 3414970681461

Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L600 Thvz

Kortingsgroep : A
59,25 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Length 600 mm
Width 41 mm
Height 21 mm
Slit width 22 mm
Material thickness 1.5 mm
Profile shape C-profile
Model Singular profile
Type of perforation Back perforated
Hole width 13 mm
With toothing No
Snap-off No
Load bearing capacity 2.2 kN
Suitable for circuit integrity Yes
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C