![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348345-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L500 Thvz
Montagerail/profiel
Legrand
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L500 Thvz
Ref.. 348345
EAN nr.
3414970681447
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L500 Thvz
Kortingsgroep : A
56,59 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 500 mm |
---|---|
Width | 41 mm |
Height | 21 mm |
Slit width | 22 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
Profile shape | C-profile |
Model | Singular profile |
Type of perforation | Back perforated |
Hole width | 13 mm |
With toothing | No |
Snap-off | No |
---|---|
Load bearing capacity | 2.5 kN |
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER