![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350153-WEB-R.jpg)
Powermodule, verhoogde opklikbare deksel B300 H30 Sdz. Geschikt voor plaatsing van besturingskasten in de kabelgoot.
Kabelgoot
Legrand
Powermodule, verhoogde opklikbare deksel B300 H30 Sdz. Geschikt voor plaatsing van besturingskasten in de kabelgoot.
Ref.. 350153
EAN nr.
3245063501539
Powermodule, verhoogde opklikbare deksel B300 H30 Sdz. Geschikt voor plaatsing van besturingskasten in de kabelgoot.
Kortingsgroep : A
97,09 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cover width | 300 mm |
---|---|
Material thickness | 1 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 295 mm |
Type of fastening | Snapped on |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER