FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Cover width
-
Cover width
-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-350153-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 350153
Powermodule, verhoogde opklikbare deksel B300 H30 Sdz. Geschikt voor plaatsing van besturingskasten in de kabelgoot.
97,09 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-350152-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 350152
Powermodule, verhoogde opklikbare deksel B200 H30 Sdz. Geschikt voor plaatsing van besturingskasten in de kabelgoot.
89,96 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen