This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-654009-WEB-R.jpg)
Pop-up kit 4 modules geborsteld RVS, voorbedraad en uitgerust met 1x WCD + 1x dubbele USB lader 2400mA
Pop-up
Legrand
Pop-up kit 4 modules geborsteld RVS, voorbedraad en uitgerust met 1x WCD + 1x dubbele USB lader 2400mA
Ref.. 654009
EAN nr.
3414970966360
Pop-up kit 4 modules geborsteld RVS, voorbedraad en uitgerust met 1x WCD + 1x dubbele USB lader 2400mA
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/06-12-2023/04-45/LG-654822-WEB-R.jpg?itok=L1MIy-ay)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | Stainless steel |
Length | 274 mm |
Width | 120 mm |
Height | 5 mm |
Built-in depth | 78 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
SELECTEER